Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9600 Waschtischarmatur SECURITHERM H.85 L.120
DELABIE

H9600 Waschtischarmatur SECURITHERM H.85 L.120

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Waschtisch zur Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Einloch-Einhebelmischer mit geradem Auslauf H. 85 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler: bietet keine Haftung für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Verbrühungsschutz: automatische Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C, Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH9600
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit