Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9639 Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM
DELABIE

H9639 Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend). Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C. Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Geeignet für thermische Desinfektionen. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar. Hygienehebel L. 100 mm. Komfort-Regenstrahl. Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B. Anschlüsse G 1/2B. Verdeckte Befestigungen. Schutzfilter. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH9639
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit