Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur
H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur
H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur
H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur
H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur
    DELABIE

    H96BOX Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur

    Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmatur, Set 1/2 (Rohbauset): - Flansch mit integrierter Dichtung. - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. - Wasseranschluss von oben. - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel). - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm). - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. - Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich. - Sequentielle Thermostat-Brausearmatur. - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatte H9631 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH96BOX
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)253
    • Breite (mm)226
    • Tiefe (mm)211
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1453
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit