Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable

O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable

Google-Übersetzung,

Der preisgekrönte eigenständige Multisensor O3® Edge von Delta Controls verwendet branchenführende Sensorfusionstechnologie, um die genaueste Ansicht eines Innenraums zu liefern, die auf dem Markt erhältlich ist.

Der O3 integriert Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Ton und Lichtsensorik in einem einzigen Gerät und nutzt maschinelles Lernen, um schnelles und genaues Feedback zum überwachten Raum zu geben.

Der O3 ist einfach zu installieren und kann sofort mit nur einem Smartphone konfiguriert werden.

Anwendung

Mit Unterstützung für BACnet-, MQTT- und BLE-Protokolle ist der O3 Edge ein IoT-Gerät mit offener Plattform, das sich in fast jedes System integrieren lässt.

Es ist außerdem mit zwei universellen E/A-Punkten ausgestattet, die Eingänge von Geräten in der Nähe steuern oder annehmen können – ideal für die Steuerung von Lichtvorschaltgeräten oder Kühlbalkendeckenventilen.

Merkmale

  • Zusammengesetzte Temperatur-, Feuchtigkeits-, PIR-Bewegungs-, Schall- und Lichtsensoren kombiniert in einem einzigen Gerät
  • Benutzer-Feedback über Lautsprecher und Vollfarb-LED-Ring mit anpassbaren Audiotönen und -farben
  • Dual-Ethernet-Verbindung für Daisy-Chaining in großen Räumen; bietet Pass-Through-Kommunikation auch bei Stromausfällen
  • Konfiguration über mobile App
  • BLE-API zum Entwickeln benutzerdefinierter Apps
Spezifikation
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height;  5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Universal Points

    Up to 2 inputs (16-bit), software configurable for the following types:

    • 0–5 VDC
    • 0–10 VDC
    • 10 kΩ thermistor
    • Dry contact (using 10 kΩ thermistor software setting)
    • 4–20 mA (using external 250 Ω resistor on 0–5 V setting)

    Up to 2 outputs (12-bit), software configurable for the following types:

    • 0–10 V @ 20 mA max (sourcing)
    • 1–10 V @ 10 mA max (sinking)

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audiooutput 

    Connectors 

    Removable screw-type terminalconnectors 

    Wiring Class 

    Class 2 / SELV 

    Power 

    24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,10 W max, Class 2 

    Technology 

    • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU 
    • 256 DDR3L RAM 
    • 4 GB eMMC flash memory 
    • Real-time clock (RTC) 
    • Supercapacitor power backup for RTC 

    Communication Ports 

    Dual Ethernet (10/100Base-T) 

    Interfaces and Protocols 

    • BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet) 
    • MQTT 
    • BLE 5.0 

    Ambient Rating

    0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

    Dimensions

    180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

    Weight

    350 g (0.77 lb) 

    Compliance

    • CE 
    • FCC/IC 
    • NCC (in progress) 

    Listings

    cULus 916 Listed

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerO3-edge-controller-multisensor
  • ProduktfamilieO3
  • ProduktgruppeO3 Edge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)180
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (kg)0.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC010174
  • ETIM-NameRoom sensor relative humidity/temperature
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • OmniClassNummer23-27 11 00
  • OmniClassTitelGeneral Instruments and Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit