Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

Google-Übersetzung,

Für den Anschluss an die Funk-Zeitschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichen des Senders DCF 77 kann in einem Umkreis von ca. 1000 km um Frankfurt.

Spezifikation
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTime-Switcher-FAD-A11
  • ProduktfamilieTime Switcher
  • ProduktgruppeTime Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • IFCClassificationElektrische Zeitsteuerung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTime switches
  • Klassifizierung25 00 00
  • Format2014TitelIntegrated Automation
  • OmniClassNummer23-35 37 37
  • OmniClassTitelTime Switches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit