Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robustes Industrie-Schwingtor
Demex AB

Robustes Industrie-Schwingtor

Das robuste Industrie-Drehtor von Demex ist die meistverkaufte Drehtorlösung und wurde speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt. Es bietet lichte Öffnungsbreiten von bis zu 6 Metern als einflügeliges oder bis zu 12 Metern als zweiflügeliges Tor und ist somit flexibel für unterschiedlichste Zufahrten geeignet. Basierend auf der gleichen marktführenden Technologie, die Demex-Drehtore in ganz Skandinavien zur ersten Wahl gemacht hat, vereint das robuste Industrie-Drehtor Langlebigkeit, Betriebssicherheit und klares skandinavisches Design. Es ist sowohl in manueller als auch in vollautomatischer Ausführung erhältlich und kann individuell an spezifische Sicherheits- und Funktionsanforderungen angepasst werden.
Spezifikation
  • Standardkonstruktion

    Rahmenkonstruktion: 60 × 60 mm Stahlprofile

    Füllprofile: 20 × 20 mm Stahlprofile

    Pfosten: 90 × 90 mm

    Hergestellt aus robustem Baustahl

    Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe auf Anfrage

    Ausgestattet mit drei Reihen Stacheldraht für eine nahtlose Integration in angrenzende Zaunsysteme und zur Einhaltung versicherungstechnischer Sicherheitsanforderungen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRobust-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit