Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate

    Speedmaster Carbon steel gate

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Zweifach faltbares, schienenloses Speed ​​Gate.

    Die schienenlosen, zweifach faltbaren Geschwindigkeitstore CLD SpeedMaster™ öffnen sich mehr als doppelt so schnell wie herkömmliche Schwingtore und gewährleisten so den Schutz des Umkreises von Hochsicherheitsanlagen. Das schnelle Öffnen und Schließen sorgt dafür, dass der Verkehr kaum zum Stillstand kommt, sodass weniger Gelegenheiten für Tailgating bestehen. Da sich die SpeedMaster™-Tore beim Öffnen ineinander falten, sind sie ideal für beengte Platzverhältnisse. Kompatibel mit den meisten Zugangskontrolloptionen, einschließlich Tastatur, Proximity-Karte und Fernbedienung.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Sicherheitskanten serienmäßig
    • Robuste Scharniere
    • Doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Drehtoren
    • Auffangblech zur Sicherung
    Spezifikation
    • Standard: BS EN 12453

      Product Reference: CLD SpeedMaster Bi-folding Trackless Speed Gate

      Description: Open mesh steel gate system with matching mesh infil or steel tubular vertical bars.

      Configuration: Bi-folding trackless gate.

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fenceline. See mesh type Q40 for more information.

      Heights: Maximum 4000m

      Nominal heights: 4.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Widths (Select as

      required): Maximum 9000m

      Gate Construction: RHS steel frame featuring either tubular steel vertical bars

      Fixing: Dependant on mesh type

      Locking: Compatible with access control options including keypad, proximity card, remote control.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill panels.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Warranty: Gate: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Auto-element: Minimum of 12 months.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpeedmaster-With-infill-options-for-systems-above-Carbon-steel-gate
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFolding gate systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit