Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stark Industrial Swing Gate
Demex AB

Stark Industrial Swing Gate

Google-Übersetzung,
Das Stark Industrie-Drehtor von Demex ist eine robuste und zuverlässige Zugangslösung für Industrie- und Hochsicherheitsbereiche. Es bietet lichte Öffnungsbreiten von bis zu 6 Metern als einflügeliges oder bis zu 12 Metern als zweiflügeliges Tor und ist somit flexibel für unterschiedlichste Baustellenlayouts geeignet. Gefertigt mit der gleichen marktführenden Technologie, die Demex-Drehtore in Skandinavien zur ersten Wahl gemacht hat, zeichnet sich das Stark Industrie-Drehtor durch Langlebigkeit, Betriebsstabilität und lange Lebensdauer aus – Eigenschaften, denen Kunden in der gesamten Region vertrauen. Erhältlich in manueller und automatisierter Ausführung, ermöglicht es die Anpassung an spezifische Projekt- und Sicherheitsanforderungen.
Spezifikation
  • Standard Construction Frame construction: 60 × 60 mm steel profiles Infill profiles: 25 × 25 mm steel sections Opening angle: 90° The gate is manufactured from robust structural steel and is available either hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request. The product is equipped with three rows of barbed wire, ensuring seamless integration with adjacent fencing systems and compliance with insurance security requirements.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStark-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit