Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT

    COUTURE - WALL LAMP PETIT

    Google-Übersetzung,

    Die Petit Couture Wandleuchte eignet sich ideal zur Wandmontage am Kopfende eines Bettes, im Flur oder im Wohnzimmer und sorgt für stimmungsvolles Licht. Diese Leuchte verleiht Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und Eleganz. Bestehend aus einem eleganten, raffinierten Schirm in Form einer streuenden weißen Fliege und schwarzem Stoff, verleiht Couture jedem Raum Eleganz und Raffinesse. Erhältlich in zwei Schirmgrößen und drei Standardfarben. Auch mit LED-Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 19 x H. 26 cm / L. 12.6’’ x l. 7.5’’ x H. 10.2’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-wall-lamp-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit