Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    Google-Übersetzung,

    Die linke Wandleuchte Escale mit ihren sanften Rundungen und harmonischen Proportionen ist eine einladende Leuchte für die Montage am Kopfende des Bettes. Diese Nachttisch-Wandleuchte vereint Komfort und Funktionalität. Ausgestattet mit einer leicht abgewinkelten schwarzen Ablage für Ihr Smartphone und einem USB-Anschluss bietet Escale eine Komplettlösung für unsere vernetzten Gewohnheiten. Der diffuse weiße Stoffschirm sorgt für sanftes Licht, und die integrierte flexible LED-Leseleuchte links lässt sich dank des Doppelschalters unabhängig steuern und ermöglicht so bequemes Lesen mit oder ohne Licht der Hauptleuchte. Auch als rechte Version mit Leselicht und ohne Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerescale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit