Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP

    CARGO - SMALL WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von den Schornsteinen eines Ozeandampfers eignet sich diese elegante, grafische Mini-Wandleuchte ideal zur Anbringung an der Wand am Kopfende eines Bettes, in einem Flur oder in einem Wohnzimmer, um stimmungsvolles Licht und eine moderne Note zu verbreiten.

    Sie besteht aus einem konischen Schirm und einem Zylinder aus streuendem weißem Stoff mit schwarzer Kante und Verzierung sowie einer schwarzen gewebten Kordel.

    Cargo-Wandleuchten sind in zwei Schirmgrößen und zwei Standardausführungen erhältlich. Sie können von vorne nach hinten, mit dem Kopf nach unten oder umgekehrt gedreht werden.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 31 x H. 65 cm / L. 15.7’’ x l. 12.2’’ x H. 25.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpetit-cargo-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit