Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Google-Übersetzung,

Entwickelt für den Einsatz in Gebäudelobbys, wo höchste Sicherheit, hoher Durchsatz und ästhetische Innenausstattung im Vordergrund stehen. Die optischen Drehkreuze mit Barriere bilden eine visuelle und psychologische Barriere, die Fußgängern signalisiert, dass vor dem Betreten des gesicherten Bereichs eine Autorisierung erforderlich ist. Diese Einheiten überwachen den hohen Verkehrsfluss von bis zu 30 Personen pro Minute und Spur, während optische Sensoren und Schrankenarme sicherstellen, dass pro vorgelegtem Ausweis nur eine Person Zutritt erhält.

Spezifikation
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeOptical Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit