Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPLIT Fire door
SPLIT Fire door
    Dierre

    SPLIT Fire door

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Split ist für seine Feuerbeständigkeit gemäß der europäischen Norm EN 1634 zertifiziert und typgeprüft, die bei Einhaltung strenger Feuerwiderstandsnormen ausgestellt wird.‎ EI2 60- und 120-Zertifizierung.‎ Der Begriff „EI“ gibt die Fähigkeit eines Produkts an.‎ Behalten Sie für eine bestimmte Zeit bestimmte Eigenschaften gegen Feuer bei: 60 und 120 Minuten.‎ Jeder Buchstabe steht für eine andere Eigenschaft.‎ „E“ bedeutet Integrität und bezeichnet die Fähigkeit der Tür, weder den Durchgang zuzulassen noch Rauch oder Flammen zu erzeugen.‎ „I“ bedeutet Wärmedämmung, d. h. die Fähigkeit der Tür, die Übertragung von Wärme zu reduzieren.‎ Daher wird eine Tür, die ihre Tragfähigkeit beibehält und den Durchgang von Rauch und Rauch blockiert, als „E“ eingestuft.‎ Eine Tür, die.‎ Zusätzlich zu den oben genannten Eigenschaften ist es in der Lage, die Wärmeübertragung auf die Seite der Tür, die nicht in direktem Kontakt mit dem Feuer steht (kalte Seite), bis zu einer Höchsttemperatur von 180 °C zu begrenzen EI.‎
    Spezifikation
    • Split is a versatile fire door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements.‎ Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors.‎ Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.‎ Fitting is flexible and universal thanks to the reversibility, with the lower cross member that can be removed by means of screws.‎ Panic version or with handle/handle and vast choice of colours, very competitive price and immediate availability, complete the features of a door that allows the wholesaler to minimize stock manage to offer the user the opportunity to customize the fitting, determining the opening hand during the installation and, if the case, the addition of the panic bar.‎ For Split, surface protection with film to be removed after the installation.‎
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPLIT-Fire-door
    • ProduktfamilieFire doors
    • ProduktgruppeSplit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür