Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door
    Dierre

    NEW IDRA EI2 120 Stainless steel Fire door

    Google-Übersetzung,
    New Idra ist eine flexible und sichere Brandschutztür, die die Schutzanforderungen von Häusern, Supermärkten, Krankenhäusern, Lagern, Maschinenräumen, Theatern, Restaurants und anderen öffentlichen Gebäuden erfüllt. New Idra eignet sich für mittelgroße Öffnungen, die typisch für ein- oder zweiflügelige Türen sind, und ist die ideale Balance verschiedener Merkmale, die sie zu einer der beliebtesten Brandschutztüren machen. Sie lassen sich einfach installieren, ohne zusätzliches Bohren oder Änderungen an der Wandstruktur, und passen sich mit ihrer großen Vielseitigkeit jeder Umgebung an. Das rahmenbündige Profil, die im Rahmen eingelassenen Zugbänder und ein 3-Scharnier-Verschluss garantieren höchste Performance. Wir bieten auch eine große Auswahl an Farben und Größen, sowohl Standard- als auch Sondergrößen; in der blanken Version, mit der typischen Robustheit von Stahl, und in der glasierten Version, mit verschiedenen Verglasungsoptionen erhältlich. New Idra ist auch in der Panikausgangsversion oder mit Griff/Griff und Oberflächenschutz erhältlich, mit einer Folie, die nach der Montage entfernt werden kann. Die Tür ist mit dem Feuerwiderstandszertifikat UNI EN 1634-1 Klasse EI2120 ausgestattet
    Spezifikation
    • - Rigid frame structure with ties - Complanarity between frame and leaf - Standard leaves and frames are zinc-coated and come in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings are available upon request. - New Idra doors come with the following standard features: fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted cylinders, 3-lock points locks can be combined to the panic exit bars. - A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push side, in order to improve the door structure in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted. - Electric unlock can be mounted for access monitoring. - Mobile threshold - The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections. - New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request. - A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted. - All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers. THERMAL TRANSMITTANCE 1,8 W/m2K NOISE REDUCTION 20 dB HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK EXPOSED HINGES WEIGHT 40 kg/m2 - OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES: HOT FUMES KIT NOISE REDUCTION with mobile threshold 29 dB NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements) 35dB PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD classe 4 C4 - ADDITIONAL VARIATIONS: SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW FANLIGHT/SIDELIGHT BUMPER SKIRTING/BAND 3-FLAP HINGES PANIC EXIT BAR 3 LOCK POINTS LOCK DIN COMPLIANT HANDLES - ACCESS MONITORING: ELECTRIC UNLOCK ELECTROHANDLE ELECTRIC LOCK ELECTROMAGNETS MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS COMPATIBLE WITH SIMONS VOSS SYSTEMS - CERTIFIED DIMENSIONS: WIDTH 675 ÷ 1350; HEIGHT 1987 ÷ 2650 - FINISHINGS: EXTERIOR RAL LACQUER; STAINLESS STEEL; PRE-COATED STEEL. - MOUNTING SOLUTIONS: WITH TIES; ON SUB-FRAME; WITH BOLTS; ON REVEAL.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNEW-IDRA-EI2-120
    • ProduktfamilieEI
    • ProduktgruppeNew Idra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2150
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit