Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerbeständiger Rollladen für Förderbänder (EW) | Feuerbeständiger Rollladen für Fördersysteme
Feuerbeständiger Rollladen für Förderbänder (EW) | Feuerbeständiger Rollladen für Fördersysteme

    Feuerbeständiger Rollladen für Förderbänder (EW) | Feuerbeständiger Rollladen für Fördersysteme

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)

    EW30/EW60/EW90/EW120 – Feuerbeständige Rolltore für Förderanlagen.

    • Physische Brandtrennung
    • Geeignet für Flughäfen, Einzelhandel, Industrie usw.
    • Schwerkraftausfallsicherung (GFS)
    • Verschiedene Betriebsoptionen
    • Einfache Bedienung und Wartung

    Das Hauptziel eines feuerbeständigen Rolltors ist der Schutz von Personen und Sachwerten durch Verhinderung der Brandausbreitung. Die feuerbeständigen Rolltore von Firelock Radiation sind an die Brandmeldeanlage angeschlossen. Bei Alarmauslösung werden die Förderbänder im Bereich der Öffnung geräumt. Die Tore schließen und bilden eine physische Barriere. Die Rolltore von Firelock Radiation bestehen aus einem doppelwandigen, verzinkten Stahlprofil mit isolierender Steinwollefüllung. Das Hauptziel eines feuerbeständigen Rolltors ist der Schutz von Personen und Sachwerten durch Verhinderung der Brandausbreitung.

    AUSFALLSICHER

    Die strahlungsbeständigen Feuertore Firelock sind mit einem externen Kettenantrieb mit Schwerkraftausfallsicherung (GFS) ausgestattet. Bei Stromausfall schließen die Rolltore automatisch über eine interne elektromagnetische Kupplung.

    STANDARDMODELL

    • Firelock Smart Control Steuereinheit für Betrieb und Signale.
    • Druckknopf oder Schlüsselschalter für manuelle Bedienung.
    • Schwerkraftausfallsicherungsmotor (GFS).
    • 24-V-Batterie-Notstromversorgung. Bei Stromausfall schließt das Rolltor nach einer voreingestellten Zeit oder nach einem Feueralarm.
    • Sicherheitsbremse für kontrolliertes Absenken.
    • Anschluss an die Brandmeldeanlage.

    OPTIONEN

    • Sicherheitsbügel
    • Rolltor im Gehäuse
    • Motor im Gehäuse
    • Rauch- und Temperatursensoren für autonomen Betrieb ohne Brandmeldeanlage
    • Pulverbeschichtete Seitenführungen, Schutzgitter, Rolltor und Konsole
    • 30, 60, 90 oder 120 Minuten Feuerwiderstand
    • EW-Klassifizierung (Norm EN 1634-1)
    • ANSI/UL 10B-Zertifikat 20130311-R27553
    Spezifikation
    • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

      • Montage: Wandmontage.
      • Anwendung: Flughäfen, Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung, petrochemische Industrie, U-Bahn-Stationen, Lagerhallen usw.
      • Feuerwiderstand: Geprüft nach EN 1634-1. Feuerwiderstandsklassen EW30, EW60, EW90 und EW120 in allen Größen.
      • Maximale Abmessungen: EW30, EW60, EW90: 3.700 x 4.000 mm (B x H). Höhe > 3.000 mm auf Anfrage.
      • EW120: max. 3.700 mm breit; Max. 3.000 mm Höhe (Einschränkungen gelten).
      • Material: Doppelwandige, feuerverzinkte Stahllamellen, verstärkt und isoliert.
      • Lamellenabmessungen: 22 x 100 mm (Durchmesser x Höhe)
      • Stärke: 1,0 mm
      • Gewicht: ca. 30 kg/m².
      • Absturzsicherung: Standardmontage gemäß EN 12604 und EN 12605.
      • Seitenführungen: 100 mm breite, verzinkte Stahlprofile.
      • Unterträger: Stahl-U-Profil, optional mit Sicherheitsvorrichtung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirelock-radiation-conveyor-shutter
    • ProduktfamilieFirelock
    • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)3700
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore