Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPERA EI 60 Hinged Fire door
OPERA EI 60 Hinged Fire door
    Dierre

    OPERA EI 60 Hinged Fire door

    Google-Übersetzung,
    OPERA EI 60 ist eine einflügelige Blindtür.‎ Flügelstärke ab 54 mm.‎ - Umfangsrahmen aus Massivholz auf vier Seiten mit MDF-Platten - Spezielle Innenfüllung aus mehreren Schichten verschiedener Materialien, um eine hohe Leistung in Bezug auf Brandschutz und hohen Schallschutz zu gewährleisten Isolierung
    Spezifikation
    • HIGH PERFORMANCE - EI60: fire resistance 60 minutes, soundproof 37dB - EI 60 available hidden adjustable hinges on 3 axes for single door whose number guarantees high weight capacity - lower mobile threshold on request - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • ProduktfamilieFire doors
    • ProduktgruppeOpera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit