Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
    Dierre

    VISUAL Fire door

    Google-Übersetzung,
    Schlösser mit Feuerwiderstandszulassung gemäß EN 1634 und UNI 9723 und zertifiziert in verschiedenen Mitgliedsstaaten des europäischen Raums, Standardzubehör und technische Eigenschaften aus unserer Produktion.‎ Rahmen mit umlaufender Struktur aus verzinktem Stahl mit innerer Wärmedämmung aus geformtem Stahl.‎ Profil in den ZTL-Versionen, 3 Scharniere mit 3 Flügeln, die auf Axialkugellagern in Höhe und Breite verstellbar sind, Standard-Selbsteinzug mit Türschließern mit 2-4 Kräften, außerdem zusätzlicher Selbsteinzug mit Zentralscharnier mit eingebauter Feder, Standardrahmen mit Wandhalterungen an 3 Seiten.‎ Flügel mit Stützstruktur aus verzinktem Stahlglas am Umfang, dazwischen mit Wärmedämmung, hergestellt mit geformtem Profil in den ZTL-Versionen, Einsteckschloss mit einem Schließpunkt und Yale-Zylinder mit 3 Schlüsseln, Unfallverhütungsgriffe (Griff/Griff) auf mattschwarzer Harzplatte, selbstexpandierende Heißrauchdichtung am Umfang.‎ Rahmen und Flügel lackiert mit Epoxid-Polyester-Pulvern in hellem Elfenbein ähnlich RAL 9010, Installation in Innenräumen, die keiner Witterung ausgesetzt sind.‎ Sonne und/oder Regen, spezielle Anwendungen für Außenmontage, Drucköffnung von innen gesehen.‎ Flügel- und Rahmenstärke, REI /EI2 60 Stärke 55 mm, REI 120 Stärke 80 mm.‎ Optionen: Rahmen mit eingemauerten Ankern , zum Anschrauben an die eingemauerte, in der Wand eingelassene Gegenzarge, zum Einschrauben, Griffe und/oder Panikstange, Türschließer, Elektrogriff für Zutrittskontrolle, Seiten- und/oder Oberlichter, Klarglas für sonnenexponierte Außenbereiche, reflektierende Gläser für Außenbereiche, die der Sonne ausgesetzt sind, farbiges Glas, sandgestrahltes Glas nicht klar, Schalldämmung, RAL-Farbe nach Wahl.‎
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVISUAL-Fire-door
    • ProduktfamilieFire doors
    • ProduktgruppeVisual
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit