Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Bella Cavo™ Horizontal Cable Railing

Google-Übersetzung,

Das horizontale Kabelgeländersystem von Bella Cavo ist eine vielseitige und stilvolle Lösung zur Verschönerung von Außenbereichen. Erhältlich als ein- und zweireihiges System, bietet dieses horizontale Kabelgeländer Hausbesitzern ein elegantes, modernes Design und gleichzeitig die nötige Sicherheit und Langlebigkeit für jede Terrasse, jeden Balkon oder jede Veranda. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Aluminium und hochwertigen Edelstahl-Kabelkomponenten, ist Bella Cavo für dauerhafte Leistung bei allen Witterungsbedingungen ausgelegt.

Das horizontale Kabelgeländer von Bella Cavo ist einfach zu montieren und wartungsarm und eignet sich perfekt für Hausbesitzer, die ihren Außenbereich optimal genießen möchten. Das einreihige System (C90) besticht durch sein minimalistisches Design mit nur einem oberen Geländer, während das zweireihige System (C91) mit einem oberen und einem unteren Geländer für zusätzliche Stabilität und eine markantere Optik sorgt. Mit seinen klaren Linien und dem minimalistischen Erscheinungsbild verleiht dieses Kabelgeländersystem Ihrem Außenbereich ein offenes und luftiges Ambiente und ist somit eine attraktive und praktische Ergänzung für jedes Zuhause.

HAUPTMERKMALE

  • Erhältlich als Einschienen- (C90) und Zweischienensystem (C91) für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
  • Elegantes, modernes Design, das den Ausblick nach draußen maximiert
  • Langlebige Aluminium-Geländerpfosten und Edelstahlseile für dauerhafte Leistung
  • Pflegeleichte Materialien widerstehen Korrosion und Witterungsschäden
  • Ideal für Terrassen, Patios, Balkone und Außenbereiche im privaten oder gewerblichen Bereich
  • Einfach zu installierende Kabelgeländerkomponenten, die für eine nahtlose Integration entwickelt wurden.
  • Eine vielseitige Lösung, die zu einer Vielzahl von Architekturstilen passt.
  • Eingeschränkte lebenslange Garantie
Spezifikation
  • Railing Heights:36", 42"
    Straight Section Lengths:4', 6', 8'
    Stair Rail Lengths:4', 6', 8'
    Top Rail:1-3/4”W (.090”) x 1-3/8”H (.280”)
    Bottom Rail:1-3/4"W (.090") x 1-1/4"H (.120") Bella Cavo (C91) only
    Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
    Cable Spacing:3” Center to Center
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBella-Cavo-Horizontal-Cable-Railing
  • ProduktfamilieRailing
  • ProduktgruppeCable Railing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit