Die quadratische DSI-Vorbausäulenlinie aus Verbundwerkstoff eliminiert Arbeitsstunden, die mit vor Ort gebauten Säulen verbunden sind, und fügt klare, klare Linien und architektonische Ästhetik hinzu. Unsere quadratischen Vorbausäulen sind in glatten, geriffelten, erhöhten Paneelen, vertieften Paneelen und unserem einzigartigen Sockeldesign mit vertieften Paneelen erhältlich. Kapitelle und Basen verleihen Ihrer DSI-Glasfasersäule den letzten Schliff. Der Standardsatz aus Kapitell und Basis für quadratische DSI-Verbundstützen ist im toskanischen Stil. Das Kapitell besteht aus Polyurethan. Im Gegensatz zu anderen Herstellern von Verbundstützen bietet DSI eine Verbundbasis aus dem gleichen Material wie die Stütze an, um sowohl die Basis als auch die Stütze vor Dellen und anderen Beschädigungen zu schützen. Wir bieten auch eine zusammengesetzte Basis im Alto-Stil für Ihre Projektanforderungen an. Die Snug-Fit-Kapitäle von DSI werden für unsere gängigsten Größen hergestellt und verwenden ein patentiertes Verfahren. Die Hauptstadt im toskanischen Stil ist aus Polyurethan mit einem Schaumstoffring für eine gute Passform. Sie müssen nicht hinausgehen und eine Stützstange kaufen, um die Lücke zu schließen, die manchmal zwischen dem Säulenschaft und dem Kapitell auftreten kann. Das Snug-Fit Capital benötigt keine Pilotbohrungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |