Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Classic/Natural - 125mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Classic/Natural - 125mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Classic/Natural - 125mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Classic/Natural - 125mm - 22mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Esche Klassisch/Natur, 22x125mm, 1-4 m

    ACN22125E

    Dinesen Ash

    Die Esche ist stark, schön und wahr und wird bis zu 40 Meter hoch
    Meter über dem Waldboden. Die natürliche Schönheit und
    Die charakteristische Härte des Holzes bleibt in Dinesen-Esche jeweils erhalten
    Diele fasst das gelebte Leben und die Linien in einer fast grafischen Form zusammen
    Ausdruck. Die dekorative Struktur manifestiert sich auch im Wachstum
    Ringe, jede Jahreszeit hinterlässt ihren farblichen Eindruck. Das Ergebnis sind Bretter mit
    ein persönlicher Ausdruck und ein dynamisches und kontrastreiches Lichtspiel
    und dunkel.
    Jede Dinesen-Esche-Planke erzählt ihre eigene Geschichte mit jeder beliebigen Auswahl
    Abmessungen und Zusammensetzung. Jede Lösung in Dinesen Ash wird reflektieren
    kompromisslose Qualität und die vielen guten Eigenschaften von Eschenholz.


    Klassischer und natürlicher Mix

    Dielen aus Eschenmix zeichnen sich durch eine reichhaltige Struktur und dezente Farbe aus
    Variation. Sie zeichnen sich durch kräftige Linien und
    unterschiedliche Mengen an Kernholz, was zu einem dynamischen,
    grafischer Ausdruck, mit und ohne Knoten.


    Ash – Zufällige Längen

    Dielen in zufälligen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.


    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ek, Aske tre, Ask

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Produktblatt:

    www.dinesen.com/de/produkte/plankenböden/esche/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Sortierbeschreibung

    www.dinesen.com/de/produkte/plankenböden/esche/

    Spezifikation
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8%-10% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Ash-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-125mm-22mm-ACN22125E_1-4
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeAsh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden