Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faber Collection - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Faber Collection - Hardwood Flooring

Google-Übersetzung,

Dieser vielseitige Bodenbelag vereint Taupe-, Creme- und sanfte Grautöne. Die leicht gebürstete Oberfläche lässt die cremige Farbe sanft in die feine Maserung eindringen und betont so das Muster jeder einzelnen Diele. Der Boden verströmt ein warmes, maritimes Flair. Er harmoniert perfekt mit dem Bodenbelag Marquis aus unserer Grande Savoy™ Kollektion.

Kontaktieren Sie DUCHATEAU

Spezifikation
  • SKU: DC-HER-MRQ8-SS

    Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 5" (125 mm)

    Plank Length: 24-1/16” (610 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Light Wire Brush

    Installation: Glue-Down, Nail-Down

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 9.849 SQ.FT

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaber-collection
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeHardwood Flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 64 00
  • Format2014TitelWood Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit