Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Dinesen Esche

    Die Esche steht stark, schön und wahr und ragt bis zu 40 auf
    Meter über dem Waldboden. Die natürliche Schönheit u
    Die charakteristische Härte des Holzes bleibt bei Dinesen Esche erhalten
    Planke, die gelebtes Leben und Linien in einer fast grafischen Form einschließt
    Ausdruck. Die dekorative Struktur zeigt sich auch im Wuchs
    Ringe, jede Jahreszeit hinterlässt ihre farblichen Spuren. Das Ergebnis sind Bretter mit
    einen persönlichen Ausdruck und ein dynamisches und kontrastreiches Lichtspiel
    und dunkel.
    Jede Dinesen Esche-Diele erzählt ihre eigene Geschichte mit einer beliebigen Auswahl an
    Abmessungen und Zusammensetzung. Jede Lösung in Dinesen Ash wird reflektiert
    kompromisslose Qualität und die vielen feinen Eigenschaften von Eschenholz.



    Natürlich

    Reich an Struktur- und Farbvariationen. Unterschiedliche Menge an Kernholz, die ein rustikales Aussehen verleihen. Die Dielen gibt es sowohl mit als auch ohne Ast.


    Ash − Zufällige Längen

    Dielen in beliebigen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.


    Asche, Frêne, Fresno, Esche, Ek, Aske tre, Ask

    Spezifikation
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      https://www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Ash-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-22mm-AN22300E_2-5
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeAsh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden