Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Douglas Classic - 200mm - 28mm -Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm -Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm -Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm -Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - 200mm - 28mm -Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Douglas

    Mit einer Höhe von bis zu 60 Metern ist Douglas ein Baum, der auffällt. Der großartige Ausdruck wird in den Dielen bewahrt, wo die einzigartige Maserung von der Kraft und Schönheit der Natur zeugt. Unser Rohholz beziehen wir hauptsächlich aus dem Schwarzwald, und nur die besten der 80 bis 120 Jahre alten Bäume haben das Zeug, durchs Nadelöhr zu gehen. Es sind diese sorgfältige Auswahl und die außergewöhnliche Handwerkskunst, die Dinesen Douglasie zu einer Klasse für sich machen.

    Douglasiendielen erzeugen durch die außergewöhnlichen Maße einen höchst eleganten und harmonischen Ausdruck. Eine extravagante Lösung mit klaren Bezügen zum majestätischen Douglasbaum. Wählen Sie zwischen Classic und Natural.

    Douglas-Klassiker

    Ein Holzboden mit dezenter Struktur und klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten.

    Douglas – Zufällige Längen

    Dielen in beliebigen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Douglas-Classic-Random-Lengths-1-5-meter-200mm-28mm-D28200E_1-5
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden