Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Eiche Classic/Natur, 22x150mm, 1-4 m

    Dinesen Eiche

    Eine Eiche in freier Natur zu sehen, ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, und ihre Vitalität ist überragend. Wir sind stolz darauf, Eichendielen herzustellen, die die Persönlichkeit des Baumes bewahren und respektieren. Wir beziehen unser Rohholz von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen bester Qualität aus Wäldern in Dänemark und ganz Europa. Zusammen mit der sorgfältigen Verarbeitung macht dies Dinesen Eiche einzigartig.

    Klassisch

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Wenige Knoten.

    Natürlich

    Dynamische Struktur mit natürlichem Ausdruck. Authentisch und herzlich. Mehr Knoten.

    Eiche − Zufällige Längen

    Dielen in beliebigen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.

    Eiche − Gemischte Breiten

    Dielen werden in beliebigen Breiten geliefert. Diese Lösung
    schafft einen dynamischen und lebendigen Ausdruck, da breiter und
    schmalere Dielen verbinden sich zu einem stimmigen Design
    Lösung.

    Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Preisliste:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10263.pdf

    Produktblatt:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/leistungserklärung_oak-dop-2013-3.pdf

    Beschreibung sortieren

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10690.pdf

    Spezifikation
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-150mm-22mm-OCN22150E_1-4
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeOak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden