Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Douglas Classic - Curated Widths 200-250-300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths 200-250-300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths 200-250-300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths 200-250-300mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - Curated Widths 200-250-300mm - 28mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Douglas Classic, 28x200-250-300mm 1-5m

    D28200300BL_1-5m

    Dinesen Douglas

    Mit unseren Douglasiendielen erhalten Sie eine unverwechselbare und einzigartige Optik in höchster Qualität. Durch die außergewöhnlichen Abmessungen wirkt ein Douglasie-Dielenboden äußerst elegant und harmonisch. Eine extravagante Lösung mit klaren Bezügen zum majestätischen Douglasienbaum.

    Jede einzelne Diele wird während des gesamten Dinesen-Produktionsprozesses wiederholt überprüft, um kompromisslose Qualität zu liefern. Auf ihrem langen Weg durch die Produktionsanlagen durchlaufen die Bretter mindestens zehn Händepaare.

    Douglas – Klassiker

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten..

    Douglas – Zufällige Längen

    Dielen in zufälligen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was eine sehr hohe Ausnutzung des Rohholzes ermöglicht.

    Douglas– Gemischte Breiten

    Dielen werden in verschiedenen Breiten geliefert. Diese Lösung
    Erzeugt einen dynamischen und lebendigen Ausdruck, da er breiter und breiter ist
    Schmalere Dielen fügen sich zu einem stimmigen Design zusammen
    Lösung.

    Spezifikation
    • Products described as Dinesen
      Douglas (
      Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDouglas-Classic-Random-Lengths-1-5-meter-200-250-300mm-28mm-D28200300BL_1-5
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit