Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Vista
Kährs

Oak Vista

5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dieser neblig weiß gebeizte Einstab-Eichenboden aus der Småland-Kollektion gleicht die hellen und dunklen Kontraste des Holzes elegant aus. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das rustikale Aussehen des Bodens verstärkt. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK02KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakvista594643
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeSmåland Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring