Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Dinesen Eiche

    Eine Eiche in freier Natur zu sehen, ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, und ihre Vitalität ist überragend. Wir sind stolz darauf, Eichendielen herzustellen, die die Persönlichkeit des Baumes bewahren und respektieren. Wir beziehen unser Rohholz von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen von bester Qualität aus Wäldern in Dänemark und ganz Europa. Zusammen mit der sorgfältigen Verarbeitung macht dies Dinesen Eiche einzigartig.

    Natürlich & klassisch

    Dynamische Struktur mit natürlichem Ausdruck. Authentisch und herzlich. Mehr Knoten.

    &

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten.

    Eiche − Zufällige Längen

    Dielen in beliebigen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.

    Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Spezifikation
    • Description

      Products described as Dinesen
      Oak (Quercus Robur) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)


      Declaration of Performance No.: Oak DoP 2013-3

      www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-200mm-22mm-OCN22200E_1-4
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeOak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit