Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    AXN19300E2-4

    Esche Naturlagen, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers ist eine Kollektion aus Fertigparkettböden in der gleichen hohen Qualität, die auch Dinesen-Dielenböden auszeichnet. Layers-Dielen bestehen aus einer dreischichtigen Konstruktion, die vollständig aus Massivholz besteht. Ein Dinesen Layers-Boden bietet Ihnen somit alle natürlichen Eigenschaften eines Holzbodens in einer Fertiglösung.

    Esche Natur

    Dezente Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Äste.

    Esche − Fallende Längen

    Dielen in fallenden Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der sich für viele Projekte eignet. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was einen sehr hohen Nutzungsgrad des Rohholzes ermöglicht.

    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ask

    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Ash. All three layers are made of European hardwood The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2-4 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLayers-Ash-Natural-Random-Lengths-2-4-meter-300mm-19mm-AXN19300E_2-4_
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeAsh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit