Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    OXN19300E2-4

    Eiche Naturlagen, 19x250mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak ist eine Kollektion von Fertigparkettböden im
    Die gleiche hohe Qualität wie Dinesen Dielenböden. Die Dielen sind konstruiert
    aus drei Lagen Massivholz. Die Oberseite besteht aus feinstem, massivem
    Eiche in einer Stärke passend zu unseren Massivdielenböden und hält
    Generationen. Die mittlere Schicht ist quer und besteht aus keilgezinktem
    Reststücke aus Eiche oder Esche aus unserer Massivholzdielenproduktion. Eiche
    und Esche ergänzen sich in Härte und Festigkeit, und die
    Die Verwendung beider Holzarten trägt zur Haltbarkeit und
    Nachhaltigkeit der Diele. Die Unterseite der Diele besteht entweder
    aus massiver Eiche oder keilgezinkten Reststücken in Eiche oder Esche, ebenso wie die Mittellage.
    Daher kann die Unterseite von Diele zu Diele ein anderes Aussehen haben.

    Eiche Natur

    Dynamische Struktur mit natürlichem Ausdruck. Authentisch und warm. Mehr Knoten

    Eiche − Falllängen

    Dielen in fallenden Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der sich für viele Projekte eignet. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was einen sehr hohen Nutzungsgrad des Rohholzes ermöglicht.

    Oak, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-250-mm-19mm-OXN19250E_2-4
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeOak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit