Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Google-Übersetzung,
    Trennwandsystem bestehend aus durchgehendem Doppelglas.
    Spezifikation
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetricaD2-double_glass_partition
    • ProduktfamilieFrameless Metrica
    • ProduktgruppeMetrica D2
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3100
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit