Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Google-Übersetzung,
    Trennwandsystem bestehend aus soliden Doppelwandmodulen.
    Spezifikation
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetricaSolid-double_panel_partition
    • ProduktfamilieStructural Metrica
    • ProduktgruppeMetrica Solid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3100
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit