Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V double glass partition wall

    Google-Übersetzung,
    Trennwandsystem bestehend aus gerahmten Doppelglasmodulen.
    Spezifikation
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of double laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetricaV-double_glass_partition
    • ProduktfamilieStructural Metrica
    • ProduktgruppeMetrica V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3100
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit