Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divilux Ritmica D1single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1single glass partition wall

Google-Übersetzung,
Trennwandsystem bestehend aus durchgehendem Einfachglas.
Spezifikation
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRitmicaD1-single_glass_partition
  • ProduktfamilieRitmica
  • ProduktgruppeRitmica D1
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3100
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit