Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horn speaker DSP-15EExmNL(T)
DNH

Horn speaker DSP-15EExmNL(T)

Google-Übersetzung,

Die Variante DSP-15EExmN(T) mit langem Schalltrichter ist ideal, wenn ein höherer Schalldruckpegel und eine verbesserte Richtwirkung erforderlich sind. Sie verfügt über zwei M20-Eingänge im hinteren Deckel für eine einfache Kabelmontage und unterstützt standardmäßig Loop-In/Loop-Out. Das Modell ist umfassend zertifiziert und somit weltweit einsetzbar.

Spezifikation
  • Material/Color: Anti-static PA / Black

    Mounting: Bracket / Swivel bracket

    Termination: E-chamber / Push terminal

    Weight: 2.8 kg

    IP Rating: IP66 / IP67

    Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C

    Rated power: 25 W

    SPL 1W/1m:: 109 db

    SPL Rated Power: 121 db

    Effective freq. Range: 380 - 7000 Hz

    Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 100° / 30°

    Options: Impedance / Label / Transformers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdsp-15eexmnlt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik