Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Google-Übersetzung,

    Die DUAL CLIMA HT , die Hochtemperatur-Wärmepumpe von DOMUSA TEKNIK , zeichnet sich durch die Verwendung des Kältemittels R290 aus und bietet mit einem atmosphärischen Erwärmungspotenzial von nur 3 die niedrigste CO2-Bilanz aller Klimaanlagen. Damit ist sie die ideale Wahl für optimale Leistung und Umweltverträglichkeit.

    Das DUAL CLIMA HT Aerothermische System ist die ideale Lösung für erneuerbare Energien in Neubauten und bei Sanierungen. Diese Technologie bietet höhere Energieeinsparungen und Effizienz als herkömmliche Klimaanlagen und gilt als immer gefragtere Alternative zu Heizkesseln, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Die hohe Speisewassertemperatur ( bis zu 75 °C ) ist ideal für bereits installierte Heizkörpersysteme und ermöglicht einen einfachen und wirtschaftlichen Umstieg auf saubere Energie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdual-clima-ht-pro
    • ProduktfamilieHeat Pump
    • ProduktgruppeDual Clima HT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pump systems
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps