Die luftgekühlte modulare Wärmepumpe Quantech QTH1 mit Voll-DC-Inverter liefert Kalt- und Warmwasser für alle Klimatisierungsanwendungen, die eine Lüftungs- oder Terminaleinheit verwenden. Das Gerät ist völlig eigenständig und für die Außenaufstellung auf Dach- oder Bodenniveau konzipiert.
Jede verpackte Einheit umfasst hermetische Scrollverdichter, Flüssigkeitswärmetauscher, Luft-
gekühlte Kondensatoren, R-454B-Kältemittel und ein wetterfestes Mikroprozessor-Steuerzentrum, alles in einem Blechrahmen montiert. Die Einheiten eignen sich für die Installation einzelner oder mehrerer Einheiten und bieten die Möglichkeit, bis zu 32 Module in einem Steuergruppennetzwerk miteinander zu verbinden. Bis zu vier Module können als Werkspaket mit elektrischem Einzelpunktanschluss bereitgestellt werden. Das Gerät ist entweder als reversible Zweirohr-Wärmepumpe oder als gleichzeitige Heiz- und Kühlmaschine mit vier Rohren erhältlich, wobei der Lastausgleich durch den Luftwärmetauscher ermöglicht wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |