Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bogenschiebetür BST/FBST
Bogenschiebetür BST/FBST
Bogenschiebetür BST/FBST
Bogenschiebetür BST/FBST
Bogenschiebetür BST/FBST
    dormakaba

    Bogenschiebetür BST/FBST

    Mit dormakaba Bogenschiebetüranlagen der Serie Special Line lassen sich Eingangsbereiche interessant und individuell gestalten: gewölbte Halbkreise, Segmente Vollkreise, Ovale, Doppelsegmente – vieles ist machbar. Mit max. Flügelgewichten von je 130 kg bei der BST oder max. 110 kg bei der Fluchtwegvariante FBST können je Lichtweiten von 1000 – 2500 mm umgesetzt werden.
    Die Bogenschiebetüren bieten mit Ihrer Ausführungsvielfalt und hohe Variabilität eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten.

    • Hohe Vielseitigkeit
    • Hoher Begehkomfort
    • Große Auswahl an modularen Komponenten und Betriebsarten
    • Einstellbare Geschwindigkeiten
    • Optional mit Flucht- und Rettungsweg (FBST)
    • Nach DIN 18650, EN 16005 baumustergeprüft und zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCurved-Sliding-Door-BST
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit