Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kentaur FTS-E05
dormakaba

Kentaur FTS-E05

Das robuste Drehkreuz Kentaur FTS-E05 eignet sich besonders für die Außenabsicherung von Arealen und Gebäuden. Die von dormakaba entwickelte Grenzpunktverriegelung verhindert das Einsperren von Personen. Der leise Niedrigenergieantrieb verbraucht Energie nur auf niedrigstem Niveau und passt sich der Durchtrittsgeschwindigkeit des Passanten an.
Spezifikation
  • Aufbau: Türflügelkreuz 120°: Rohrsäule Ø 89 mm mit jeweils 11 stabförmigen Sperrholmen Ø 40 mm aus Stahl feuerverzinkt mit schwarzen Kunststoffkappen. Durchgangsbegrenzung durch Stahlrahmen mit Füllstäben, Metallgehäuse mit Frontplatte für den Lesereinbau und Platzreserve für Installationen. Der Auftragnehmer liefert eine prüffähige statische Berechnung (Last: 1,0 kN/m) mit Fundamentangaben. Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7. Anschluss für bauseitigen Banderder an beiden Portalpfosten vorhanden. Sichtflächen: - Durchgangsbegrenzung und Sperrelement feuerverzinkt. - Türflügelkreuz Edelstahl glänzend. Funktion: Aggregat Typ 1.2: Die Bewegung des Türflügelkreuzes ist manuell; die Ausgangsrichtung ist elektrisch gesteuert, die Eingangsrichtung ist elektrisch gesteuert. Durch einen potentialfreien Kontakt des Auftraggebers wird ein Drehtakt freigegeben (zum Beispiel durch Kartenleser). Aggregat Typ 2: Das Drehkreuz ist mit einem auf 1,6 Joule energiebegrenzten Niedrigenergie-Servopositionsantrieb SK-M für die automatische Zutrittskontrolle und einer aktiven Verriegelung ausgestattet. Durch ein, vom Auftraggeber gegebenes, potentialfreies Signal für die Eingangs- oder Ausgangsrichtung, wird die gewählte Drehrichtung für einen Drehtakt freigegeben. Die Drehbewegung startet durch Handanstoß. Danach dreht sich das Türflügelkreuz motorisch in die nächste Grundstellung und verriegelt. Wird nach einer einstellbaren Zeit das Drehkreuz nicht passiert, wird die Freigabe gelöscht. Das Netzausfallverhalten der Grenzpunktverriegelung ist frei wählbar. Standardeinstellung ist in Einlassrichtung gesperrt, in Auslassrichtung frei drehbar. Personenschutz durch patentierte Grenzpunktverriegelung: Nach einer Freigabe kann das Drehkreuz bis zur Hälfte der Drehbewegung jederzeit gestoppt und zurückgedreht werden. Somit kann ein Einklemmen von Körperteilen oder mitgeführten Gegenständen verhindert werden. Wird das Drehkreuz über die Hälfte der Drehbewegung bewegt, kann die Anlage nur noch in die freigegebene Richtung verlassen werden. MCBF (mean cycles between failure) beträgt 4 Millionen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkentaur_fts_e05
  • ProduktfamilieKentaur Full-Height Turnstiles
  • ProduktgruppeKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2270
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
  • Klassifizierung08 74 00
  • Format2014TitelAccess Control Hardware
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa