Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Height Turnstile Kentaur FTS-M01 with Bicycle Door
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-M01 with Bicycle Door

Die robusten Drehkreuze der Kentaur-Produktfamilie eignen sich besonders für die zuverlässige Absicherung von Außenanlagen. In Verbindung mit Ausweislesern regeln sie die Zugangskontrolle zuverlässig ohne Überwachung durch Personal.

Dank der patentierten Grenzpunktverriegelung ist bei Netzausfall oder unberechtigtem Durchgangsversuch kein Einsperren von Personen möglich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerturnstile-kentaur-fts-m01
  • ProduktfamilieKentaur Full-Height Turnstiles
  • ProduktgruppeKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2270
  • Breite (mm)2440
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
  • Klassifizierung08 74 00
  • Format2014TitelAccess Control Hardware
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit