Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING

    Google-Übersetzung,
    arcoPlus®626 ist ein modulares System bestehend aus 6-wandigen, coextrudierten Polycarbonat-Mehrfachstegplatten mit einer Dicke von 20 mm und einem 600-mm-Modul, das auf Aluminiumprofilen aufgeschnappt wird. Es wird für vertikale Füllwände, Dächer (Mindestneigung 5 %) und gewölbte Dächer (Mindestradius 4,0 m) verwendet. Vorteile: Einfache und kostengünstige Montage Lichtdurchlässigkeit UV- und hagelbeständig Selbsttragende Montage Wärmedämmung
    Spezifikation
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerarcoPlus626CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit