Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    Google-Übersetzung,
    arcoWall®5613 ist ein modulares System aus coextrudierten 13-Wand-Polycarbonatplatten mit einer Dicke von 60 mm und exklusiven Aluminiumprofilen für variable Lösungen, die an die Anforderungen jedes Projekts angepasst werden können. Das selbsttragende, lichtdurchlässige Wandsystem arcoWall®5613 basiert auf der Erfahrung von über 50 Jahren unseres Unternehmens. Wir sind ständig damit beschäftigt, Alternativen auf dem Baumarkt zu erforschen und einzigartige und innovative Systeme zu entwickeln. Vorteile Anwendung mit Öffnungssystemen Einfache und kostengünstige Installation Brandverhalten EN 13501-1 EuroClass B-s1 Hoher Isolationskoeffizient Hohe Windbeständigkeit Lichtdurchlässigkeit Unterbrechung von Wärmebrücken
    Spezifikation
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerarcoWall5613INTERNALWALLS
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit