Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    Google-Übersetzung,
    Das arcoPlus®DBconnect-System wurde für die Realisierung leistungsstarker vertikaler lichtdurchlässiger Anwendungen entwickelt. Es kann je nach Verwendungszweck aus verschiedenen arcoPlus®-Paneelentypen bestehen (wird jedoch hauptsächlich in vier Standardkonfigurationen angeboten). Dabei werden zwei arcoPlus®-Paneele mithilfe eines speziellen Verbindungsprofils miteinander verbunden, um eine Doppel- oder Dreifachwand mit einem oder zwei Hohlräumen zu erhalten. Dank der mehrwandigen Struktur ist arcoPlus®DBconnect die ideale Lösung für die Realisierung lichtdurchlässiger vertikaler Wände mit hervorragenden Wärmedämmungsvorteilen. Das Verbindungsprofil ist in zwei Ausführungen – Polycarbonat oder Aluminium – erhältlich, um individuelle Anforderungen hinsichtlich Lichtdurchlässigkeit und Belastbarkeit zu erfüllen. Dank der verwendeten Befestigungsmethoden ohne Durchgangsbohrungen sind zudem keine Bohrungen erforderlich, was sowohl ästhetische als auch funktionale Vorteile bietet, wie z. B. die freie Ausdehnung der Paneele. Vorteile: Ästhetische Designlösung, einfache und kostengünstige Montage, hohe Belastbarkeit, Lichtdurchlässigkeit, UV- und Hagelbeständigkeit, Wärmedämmung.
    Spezifikation
    • Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius Non-bendable Slope MIN Contact the Technical Department
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerarcoPlusDBconnectCLADDING
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit