Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOYMAfix® Connect HP/B

DOYMAfix® Connect HP/B

· Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebäuden

. Komplettpaket enthalt alle erforderlichen Bauteile und Komponenten für Anschluss und Abdichtur

· Sofort anschlussfertig, alle gängigen Adapternippel enthalten

· Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)

. Flexible Herstellung von Bogen ohne Fittings

· Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

. Ein-Personen-Montage

· Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200 geschützt

. Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

· Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen

· Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/ Steuerleitungen) schnell und leicht möglich

. Geringer Biegeradius von 0,5 m

· Zertifizierte Gasdichtheit

· 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre

· Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

· Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

Spezifikation
  • · Anschlusssystem für erdberührte Gebäudeaußenwände

    · Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)

    · für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock)

    · ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme

    · Edelstahlwellrohr für hohe Flexibilität bei der Installation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoymafix-connect-hp-b
  • ProduktfamilieWärempumpen
  • ProduktgruppeEinführung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationLüftungskanalsegment
  • ETIM-CodeEC000209
  • ETIM-NameFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_31_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproof gap filling sealants
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing