Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOYMAfix® Connect HP/P

DOYMAfix® Connect HP/P

· Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebäuden

· Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und Komponenten für Anschluss und Abd

· Sofort anschlussfertig, alle gängigen Adapternippel enthalten

· Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)

. Flexible Herstellung von Bögen ohne Fittings

· Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

· Ein-Personen-Montage

· Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN200 geschützt

. Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

. Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen

· Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/ Steuerleitungen) schnell und leicht möglich

. Geringer Biegeradius von 0,5m

· Zertifizierte Gasdichtheit

· 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre

· Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

· Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

Spezifikation
  • · Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

    · Nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft - FHRK 40 D05

    · Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoymafix-connect-hp-p
  • ProduktfamilieWärempumpen
  • ProduktgruppeEinführung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationLüftungskanalsegment
  • ETIM-CodeEC000209
  • ETIM-NameFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_31_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproof gap filling sealants
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing