Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tyvek Airguard Smart

Tyvek Airguard Smart

Google-Übersetzung,
Air & Vapor Control Layer (AVCL) mit variablem Dampfwiderstand für Dächer, Wände und Böden. Die Membran reagiert auf Feuchtigkeit in angrenzenden Materialien und lässt Feuchtigkeit in der Struktur, die sonst eingeschlossen wäre, austrocknen. Die Membran verhält sich im Winter wie eine herkömmliche AVCL. Sein Dampfwiderstandsbereich ist mit einem Sd-Wert von 0,05 m bis über 30 m sehr breit. Durch seine halbtransparente Beschaffenheit lässt sich das dahinter liegende Tragwerk gut erkennen. Rollengröße: 1,5 x 50 m. Überlappung: 100 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirguardSmart
  • ProduktfamilieBuilding Envelope Solutions
  • ProduktgruppeVariable Vapour Resistance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inLuxemburg
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit