Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Google-Übersetzung,
Wandatmungsmembran mit Brandverhalten der Klasse B2 nach Din 4102. Eine leichte, dampfdurchlässige Membran mit hoher Wasserbeständigkeit, die einen dauerhaften, langfristigen Sekundärschutz hinter Außenverkleidungen/Fassadenverkleidungen bietet. Die Membran sollte auf einer durchgehenden tragenden Oberfläche befestigt werden, wie z. B. Schalungsbrettern, Isolierungen oder Stein-/Mauerwerkuntergründen. Rollengröße: 1,5 x 100 m. Horizontale Überlappung: 100 mm. Vertikale Überlappung: 150 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTyvekFirecurbHousewrap
  • ProduktfamilieBuilding Envelope Solutions
  • ProduktgruppeFire Retardant Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inLuxemburg
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit