Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTR Electrode Humidifier
DriSteem

XTR Electrode Humidifier

Google-Übersetzung,

Der XTR-Elektrodenbefeuchter bietet Befeuchtung für eine Vielzahl von Gebäuden, einschließlich Wohn- und leichten gewerblichen Anwendungen. Austauschbare Zylinder machen diesen Luftbefeuchter extrem wartungsfreundlich.

Kontrolliert von:

  • Integrierte Drucktastensteuerung


Dispergiergeräte:

  • XTR-Verteilerrohr für Kanäle
  • XTR-Dampfgebläse für Aufsatz- oder Wandmontage
  • XTR Lüfterpaket für fertige Ständerwände
Spezifikation
  • Capacity: Steam capacities from 5 to 11 lbs/hr (2.5 to 5.1 kg/h)

    Control: On-board push-button controller

    Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

    Options: XTR fan pack for finished stud walls

Technische Spezifikation
  • Referenznummerxtr-humidifier
  • ProduktfamilieSteam Generation
  • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit