Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Google-Übersetzung,
    • Entwickelt für Bewohner nach Hüftoperationen.
    • Ermöglicht Sitzen ohne Beugen der Hüfte.
    • Armlehnen machen das Hinsetzen oder Hochdrücken zum Aufstehen aus dem Stuhl sicher und einfach.
    • Sitzfläche und Rückenlehne aus attraktivem Vinyl sind weich, waschbar, bequem und wasserabweisend.
    • Hergestellt aus massivem Ahorn-Hartholz – kein Sperrholzfurnier.
    • Die Fußstütze ist dreifach höhenverstellbar, um maximalen Komfort und eine ergonomische Passform zu bieten (Abbildung A).

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #HipHighChair #Chair

    Spezifikation
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeHip-High
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit