Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Google-Übersetzung,
    • 3 Positionen: aufrecht (Abbildung A), tief zurückgelehnt und erhöhte Beinstütze/Fußstütze (Abbildung B).
    • Einziehbare Verriegelungsstange sichert den Stuhl in der gewünschten Position.
    • Selbsteinstellende Federung im Sitz verhindert ein Durchschlagen.
    • Seitenwände "abspringen" für einfache Reinigung und Wartung.
    • Das große, blasgeformte Tablett rastet in 5 Positionen ein und kann seitlich am Stuhl verstaut werden.
    • 5-Zoll-Rollen (2 mit Feststellern) erleichtern das Bewegen und Sichern des Sessels.
    • Breite, bequeme Armlehnen sind abgewinkelt, um in jeder zurückgelehnten Position Halt zu bieten.
    • Neutral gefärbter, robuster Stahlrahmen ist leicht zu reinigen und zu pflegen.
    • Feuchtigkeitsbarriere am Sitz verhindert Durchsickern.
    • Bequeme integrierte Kopfstütze.
    • Schaumstoff und Vinyl erfüllen das California Technical Bulletin 117.
    • Standard.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #ReclinerChair #3PositionChair #GeriChair

    Spezifikation
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeRecliner
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit