Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Atelier Series - Hardwood Flooring

    Google-Übersetzung,

    Große Handwerker versuchen nicht, die Natur zu beeinflussen... sie umarmen sie.

    Sie lassen die Natur durch ihre Arbeit sprechen. Und DUCHATEAU steht an der Schnittstelle von Handwerkskunst und herausragendem Design. Wir präsentieren unsere Atelier-Kollektion.

    Dies ist kein Produkt von der Stange. Es ist ein lebendiges Produkt, handgefertigt nach europäischer Tradition und veredelt mit modernster Technologie. Die Optik von uraltem Holz, mit einem natürlichen Mattglanz, der von innen kommt. Holz, das atmet und wie Wein reift und sich mit der Zeit weiterentwickelt. Eine Verbindung von Tradition und zeitgenössischer Exzellenz. Jeder Boden wird individuell gefertigt, mit einem einzigartigen Terroir, geprägt von den Bäumen, aus denen er gefällt wurde, und den Bedingungen seiner Veredelung. Da sich Natur und Technologie stetig weiterentwickeln, verändert sich auch die Handwerkskunst und verleiht DUCHATEAU so eine unverwechselbare Ästhetik und eine Perspektive, die kontinuierlich verfeinert wird.

    Unsere neue Farbpalette interpretiert beliebte Atelier-Farben neu und verleiht ihnen eine intensivere Ausdruckskraft. Die handwerkliche Oberflächenveredelung mit einer verfeinerten Methode sorgt für verbesserte Farbstabilität und -tiefe im Zusammenspiel mit Licht – bei Tag und bei Nacht. Traditionell gefertigt aus europäischer Eiche; handgefertigt von nordamerikanischen Kunsthandwerkern.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Top Layer: 4 mm

      Width: 7-1/2" (190 mm) | 9-1/2" (240 mm)

      Length: Random length up to 96-1/2" (2450 mm)

      Coverage per Box: 7-1/2": 20.04 sq ft. | 9-1/2": 25.32 sq ft.

      Species: European Oak

      Construction: Engineered

      Grade: Character

      Finish: UV Oil

      Surface Treatment: Wirebrushed

      Thickness: 5/8 in (16 mm)

      Sheen: Matte

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Radiant Heat: Approved (See installation instructions)

      Warranty: Limited Lifetime Structural Integrity | 25-Year Residential Surface Finish | 3-Year Commercial Surface Finish

      Trim: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratelier-series
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeHardwood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA